รีเลย์ Acti9 iTL, 2 โพล, 2NO, 16A, Coil 48VAC 50/60Hz, 24VDC

A9C30212
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 iTL is a modular impulse relay
  • This 2P device has 2 normally open contacts
  • Rated current is 16A, 24VAC to 250VAC operating voltage and it operates with 48VAC or 24VDC control voltage
  • Electrical endurance goes up to 200000 cycles for AC-21 or 100000 cycles for AC-22
  • The switching frequency is 100 switching operations/day or 5 switching operations/minute
  • The duration of the command order should be between 50ms to 1s
  • It is mainly used for lighting control applications
  • The Ui rated insulation voltage is 440VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • It is DIN rail mountable
  • Pollution degree is 3
  • Overvoltage category is IV
  • The dimensions are (W) 18mm x (H) 84mm x (D) 60mm
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • The operating temperature is from -20°C to 50°C
  • The storage temperature is from -40°C to 70°C
  • This product is compliant with IEC/EN 60669-1 and IEC/EN 60669-2-2 standard

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9C30212
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iTL
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 110 g
ชนิดของสินค้า Acti9 Electrical Circuit Control
กลุ่มสินค้า Acti 9 iTL
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.5 x 1.8 x 7.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว