
calcActive())">
รีเลย์ Acti9 iTL, 1 โพล, 1NO, 16A, Coil 130VAC 50/60Hz, 48VDC
A9C30311
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9C30311
รีเลย์ Acti9 iTL, 1 โพล, 1NO, 16A, Coil 130VAC 50/60Hz, 48VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 iTL is a modular impulse relay
- This 1P device has 1 normally open contact
- Rated current is 16A, 24VAC to 250VAC operating voltage and it operates with 130VAC or 48VDC control voltage
- Electrical endurance goes up to 200000 cycles for AC-21 or 100000 cycles for AC-22
- The switching frequency is 5 switching operations/minute or 100 switching operations/day
- The duration of the command order should be between 50ms to 1s
- It is mainly used for lighting control applications
- The Ui rated insulation voltage is 440VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- It is DIN rail mountable
- Pollution degree is 3
- Overvoltage category is IV
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 84mm x (D) 60mm
- The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
- The operating temperature is from -20°C to 50°C
- The storage temperature is from -40°C to 70°C
- This product is compliant with IEC/EN 60669-1 and IEC/EN 60669-2-2 standard
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9C30311 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iTL |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 105 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Electrical Circuit Control |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iTL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 7 x 1.8 cm |