
calcActive())">
Illuminated selector switch, Harmony XB4, blue Ø22 mm 2 position LED 230 V 1 NO
XB4BK126M5
THB 2,119.00
THB 1,165.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BK126M5
Illuminated selector switch, Harmony XB4, blue Ø22 mm 2 position LED 230 V 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Illuminated selector switch, Harmony XB4, blue Ø22 mm 2 position LED 230 V 1 NO
THB 2,119.00
THB 1,165.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BK126M5 |
ประเภทสินค้า | illuminated selector switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 113.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.4 x 3.4 x 8.8 cm |