A9C20864

คอนแทคเตอร์ Acti9 iCT, 63A, 4 โพล, 4NO, 220…240V 50Hz

1/1
A9C20864

คอนแทคเตอร์ Acti9 iCT, 63A, 4 โพล, 4NO, 220…240V 50Hz

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9C20864
รวมภาษี
  • Acti9 iCT
  • Modular contactors up to 100 A
  • Fully consistent with the entire Acti9 range, our DIN rail contactors with electrical control help you control electrical circuits in industrial, residential and commercial buildings efficiently
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

คอนแทคเตอร์ Acti9 iCT, 63A, 4 โพล, 4NO, 220…240V 50Hz

คำอธิบาย

  • This Acti9 iCT is a modular contactor
  • It is a 4P remote control device with 4 normally open contacts
  • The rated current is 63A for AC-7a and 20A for AC-7b
  • The Ue rated operational voltage is 400VAC
  • The Uc control voltage is 220VAC to 240VAC
  • This device could be used for control circuits
  • This device could be used for remote switching small motors (fans, mixers) or HVAC system applications
  • This product is compliant with IEC/EN 61095 standard
  • Electrical endurance goes up to 100000 cycles for AC-7A or AC-1, 30000 cycles for AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A or AC-5B
  • The maximum switching operations is 100 per day
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV
  • Pollution degree is 2
  • It is DIN rail mountable
  • Its width is 6 pitches of 9mm
  • The product color is white (RAL9003)
  • The dimensions are (W) 85mm x (H) 54mm x (D) 60mm
  • According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
  • The operating temperature is from -5°C to 60 °C
  • The storage temperature is from -40°C to 70°C

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9C20864
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iCT
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    360 g
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Electrical Circuit Control
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iCT
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    12.1 x 11.1 x 5.8 cm
more specification
less specification