
calcActive())">
Harmony GTO, SD memory card 4 GB Class4, for Terminals
HMIZSD4G
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIZSD4G
Harmony GTO, SD memory card 4 GB Class4, for Terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony GTO range, an offer of memory cards for HMI panels. The SD memory card has 4GB capacity. The speed class is class 4 which support 4Mbps of minimum sequential writing speed. This product is compatible with Harmony GTO touch screens, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 and HMIGTO6315.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIZSD4G |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis GTO |