
calcActive())">
Easy Harmony panel iPC accessory Kit (mount clip, screws etc)
HMIYPACCKTPSX1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIYPACCKTPSX1
Easy Harmony panel iPC accessory Kit (mount clip, screws etc)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Easy Harmony iPC range, an accessory of Easy Harmony iPC. This pack includes mounting clip, screws, power connector, and mounting bracket HDD/SDD. Its dimensions are 175mm (width) x 235mm (depth) x 45mm (height) and weighs 0.19kg.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIYPACCKTPSX1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easy Harmony Panel iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 175 x 45 mm |