
calcActive())">
Power supply module, Harmony iPC, AC for HMIBM
HMIYMMAC1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIYMMAC1
Power supply module, Harmony iPC, AC for HMIBM
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Harmony HMIBSC Edge Box Core. It is 60W AC/DC external power supply module. It can operate between temperature range of 0 to 70 °C. It is compatible with HMIPSO and HMIDAD. It is CE certified by CE, CSA 60950,cULus, UL 60950. Harmony iPC runs at the Edge Control level of EcoStruxure, improves productivity and performance with data management functionality and flexibility.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIYMMAC1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis iPC |