
calcActive())">
Touch panel screen, Harmony STO & STU, 5''7 Color
HMISTU855
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMISTU855
Touch panel screen, Harmony STO & STU, 5''7 Color
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis STU small touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 24V DC, has a 5.7" color TFT LCD display with, 320 x 240 pixels (QVGA) and 32MB EPROM. It also has 1 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C / RS485 port and 1 Ethernet TCP/IP port. It is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays graphic pages with monochrome screen. Thanks to its fixing with a 22mm diameter hole, no panel rectangular cut-out is required. Its RS485 host port makes it ideal to supervise and control simple systems and machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMISTU855 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis STO, STU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 163 x 129.15 mm |