
calcActive())">
Touch panel screen, Harmony STO & STU, 4.3" wide RS 232/485 RJ45
HMISTO715
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMISTO715
Touch panel screen, Harmony STO & STU, 4.3" wide RS 232/485 RJ45
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis STO small touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 12V to 24V DC, has a 4.3" color TFT LCD display with, 480 x 272 pixels and 26MB EPROM. It also has 1 host + 1 mini-B USB ports and 1 RS232C / RS485 port. It is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays color graphic pages. Its RS485 host port makes it ideal to supervise and control simple systems and machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMISTO715 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis STO, STU |