
calcActive())">
5”7 color touch controller panel - Dig 8 inputs/8 outputs +Ana 4 In/2 Out
HMISCU8B5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMISCU8B5
5”7 color touch controller panel - Dig 8 inputs/8 outputs +Ana 4 In/2 Out
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis SCU small touchscreen operator interface controller (HMI) is supplied with 24V DC, has a 5.7" color TFT LCD display and 128MB EPROM. It also has 8 digital inputs, 8 digital outputs, 4 analog inputs, 2 analog outputs, 1 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C / RS485 port and 1 CANopen port. It is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data. Its RS485 and CANopen host ports make it ideal to supervise and control simple systems and machines. Its multiple I/O, including high speed counters, allowing you to processes with fast sensing chains.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMISCU8B5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis SCU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 163 x 129.4 mm |