
calcActive())">
Small touchscreen display HMI, Harmony SCU, 5in7 front module Backlight LED Color TFT LCD
HMIS85
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIS85
Small touchscreen display HMI, Harmony SCU, 5in7 front module Backlight LED Color TFT LCD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The HMI small touchscreen features 5.7inch backlight LED color TFT LCD display, supports 320 x 240 pixels QVGA resolution. This touch panel screen has 65536 colors with 50,000 hours of backlight lifespan. It supports Korean, Chinese (simplified Chinese), Japanese (ANK, Kanji), ASCII and Taiwanese (traditional Chinese) character fonts. The analogue touch panel with 16 levels brightness provides four viewing angles 60° left, 60° right, 40° top, 60° bottom in horizontal x vertical. Its dimensions are 163mm (width) x 129.4mm (depth). It weighs 0.405kg. It is suitable for use with small machines, HVAC, pumping and packaging applications. The integrated design of Harmony SCU delivers maximum functionality while keeping installation easy. The Harmony SCU (formerly known as Magelis SCU) is designed to operate with the EcoStruxure Machine Expert, delivers adequate functionality for control of small machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIS85 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis SCU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 163 x 129.15 mm |