
calcActive())">
Rear panel, Harmony STU, Module, dark grey, width 118 mm, depth 40.1 mm
HMIS5T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIS5T
Rear panel, Harmony STU, Module, dark grey, width 118 mm, depth 40.1 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This rear panel is compatible with Harmony STU human machine interfaces (HMIs). It is made of PC/PBT and available in dark gray. Its dimensions are 118mm (width) x 40.1mm (depth). It is suitable for simple machines and infrastructure applications. This panel is compatible with HMISTU655, HMISTU655W, HMISTU855 and HMISTU855W. Harmony STO (fromerly known as Magelis STO) is powered by the EcoStruxure operator terminal expert and STU (fromerly known as Magelis STU) is powered by Vijeo Designer.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIS5T |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis STO, STU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 118 x 98.15 mm |