HMIGTO2310 - Advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" TFT - 96 MB. Magelis GTO advanced touchscreen panel.

HMIGTO2310

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Magelis GTO IP65 touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 24V DC, has a 5.7" color TFT LCD display, 320 x 240 pixels (QVGA) and 96MB EPROM. It also has 1 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C port and 1 Ethernet TCP/IP port. It is ideal for optimized information and communication with automation systems in industry and infrastructure such as compact machines, handling systems, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data. Its RS485 host port makes it ideal to supervise and control simple systems and machines. It is easily programmable with Vijeo Designer, with almost not coding needed.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDHMI
หมายเลขส่วนประกอบ HMIGTO2310
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Magelis GTO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 169.5 x 137 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Modicon M340 automation platform- Modicon M262- USB PC or terminal connecting cable- for processor- 1.8 m
BMXXCAUSBH018

สินค้าหมด

Harmony GTO- SD memory card 4 GB Class4- for Terminals
HMIZSD4G

สินค้าหมด

Uni-Telway/Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 male mini DIN + 1 RJ45
XBTZ9780

สินค้าหมด

Magelis XBT N- R- RT- Modbus serial link for XBT terminal- 2.5 m- connectors RJ45
XBTZ9980

สินค้าหมด

Harmony XBT - direct connection cable - for XBTGK- XBTGT- XBTGR - 2.5 m
XBTZG9721

สินค้าหมด

Harmony XBT - USB gateway - for for XBTGK-XBTGT terminal - Modbus Plus bus
XBTZGUMP

สินค้าหมด