Keypad-touchscreen panel color - 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" - TFT LCD

HMIGK2310

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Magelis GK keypad-touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 24V DC, has a 5.7" color TFT LCD display with, 320 x 240 pixels (QVGA), a complete keypad and 128MB EPROM. It also has 1 SD card slot, 1 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C port, 1 RS485 port and 1 Ethernet TCP/IP port. It is ideal for complete control of an automation system in industry such as complex machines, CNC machines, food & beverage machines and pharmaceutical industry. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data. It also offers 14 dynamic function keys, 10 static function keys, 12 alphanumeric keys, 8 service keys and an industrial mouse pointer. Its RS485 host port makes it ideal to supervise and control simple systems and machines.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDHMI
หมายเลขส่วนประกอบ HMIGK2310
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Magelis GK
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 220.3 x 265 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony GTO- SD memory card 4 GB Class4- for Terminals
HMIZSD4G

สินค้าหมด