
calcActive())">
Base unit, Harmony GTU, Open BOX for Universal Panel
HMIG5U2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIG5U2
Base unit, Harmony GTU, Open BOX for Universal Panel
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony GTU range, an offer of High performance IoT-ready modular HMI panels from 7 to 19inch (Width) screen. The open box features Intel X86 1.33GHz processor and 32GB CFast card data storage, suits for universal panel. It is designed with backup memory of NVRAM 512kB and internal memory of RAM 2GB. This open box supports Windows Embedded 7 operating system. It is equipped with 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet port. Communication port protocols are Modbus, Modbus TCP/IP and Uni-Telway. Its dimensions are 188mm (width) x 45mm (depth) x 131mm (height) and weighs 0.9kg. This product is certified by ATEX, CE, CULus, IEC, CUL, GL, LR, BV, RCM and EAC. It meets CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2 CSA C22.2 No 213 and IEC 61132-2 standards. Harmony GTU (formerly known as Magelis GTU) are universal panels that include smartphone-like interface and Wireless technology. They offer unmatched comfort of use with no compromise on performance and openness.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIG5U2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis GTU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 188 x 131 mm |