
calcActive())">
Base unit, Harmony GTU, Premium BOX for Universal Panel
HMIG3U
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIG3U
Base unit, Harmony GTU, Premium BOX for Universal Panel
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis GTU premium box module has 256MB of RAM, a RISC CPU, 2 SD card slots, including a 1GB pre-installed card. It also has 2 host + 1 mini-B USB ports, 1 RS232C/RS422/RS485 port, 1 RS485 port and 1 Ethernet TCP/IP port. This universal premium box is designed for building advanced HMI systems together with Magellis universal GTU panels. It also offers a LED power indicator and a lock button to attach the box module and display. It has high performance RISC CPU for low latency display and automation. Its RS485 and Ethernet ports, ideal to supervise and control complex systems and machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIG3U |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis GTU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 188 x 131 mm |