
calcActive())">
Flat screen, Harmony GTU, 19 W Touch Smart Display FWXGA
HMIDT952
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIDT952
Flat screen, Harmony GTU, 19 W Touch Smart Display FWXGA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The touch screen display features 18.5inch color TFT LCD display, supports 1366 x 768 pixels FWXGA resolution. It is equipped with USB 2.0 type A, USB 2.0 type mini B integrated connections. The touch panel is designed with multi-touch projected capacitive technology (PCT) 50 million cycles. This touch panel screen has 16 million colors with 50,000 hours of backlight lifespan. It is an IP66/IP67 and NEMA 4X rated product. Its dimensions are 483mm (width) x 69mm (depth) x 337mm (height). It weighs 6.8kg. It is suitable for complex machines, food/beverages, water, wastewater, mining, mineral, metal packaging and conveying applications. This product is certified by RCM, CULus, CE and KC. It meets UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, class I division 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 and IEC 61132-2 standards. This display is compatible with all Premium and Open Harmony GTU Boxes. It supports panel mount for indoor installation. Harmony GTU (formerly known as Magelis GTU) products are universal panels that include smartphone like interface and wireless technology.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIDT952 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis GTU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 483 x 337 mm |