
calcActive())">
Flat screen, Harmony GTU, 10.4 Touch Smart Display SVGA
HMIDT542
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIDT542
Flat screen, Harmony GTU, 10.4 Touch Smart Display SVGA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis GTU universal touchscreen operator interface (HMI) is supplied with 12V to 24V DC, has a 10.4" color TFT LCD display with 800 x 600 pixels and 16M colors. It can handle multi-touch gestures. It is ideal for high-performance monitoring and communication thanks to a smartphone-like interface for use in the most demanding automation systems, including industrial control equipments, hazardous locations, and marine applications. The screen displays text messages, graphic objects and mimic diagrams, control and configuration of data. It also offers removable storage, dual LAN and dual communication interfaces. It resists permanent 60°C temperature, this makes it ideal for installation in areas where ventilation of the cabinet is not possible or risky.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIDT542 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis GTU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 272.5 x 214.5 mm |