
calcActive())">
Flat screen, Harmony Modular iPC, Display PC Wide 22'' multi touch for HMIBM
HMIDMA521
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIDMA521
Flat screen, Harmony Modular iPC, Display PC Wide 22'' multi touch for HMIBM
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Harmony HMIDM Modular Displays. This monitor is designed to be easily integrated with Harmony HMIBM Modular Box PCs to make a Panel PC and Harmony HMIDAD Display Adapter to make a Panel monitor. It features a 21" LED and LCD multi-touch screen with 1920 x 1080 pixels with full HD display resolution. It can be easily integrated with Harmony HMIBM Modular Box and Harmony HMIDAD Display Adapter. This product works at a power consumption from 59.85W to 64.85W and a rated voltage of 24V DC. Its dimensions are 558.4mm (width) x 349.8mm (height) x 28mm (depth) and weighs 6.6 kg. This display comes with IP66 degree of protection. It is CCC, C-Tick, EAC certified and conforms to UL 60950, CSA C22.2 No 60950 standards. Harmony iPC runs at the Edge Control level of EcoStruxure, improves productivity and performance with data management functionality and flexibility.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIDMA521 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 558.4 x 349.8 mm |