
calcActive())">
industrial touchscreen display - 15'' - Multi-touch screen - 24 Vdc
HMIDID73DTD1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIDID73DTD1
industrial touchscreen display - 15'' - Multi-touch screen - 24 Vdc
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
iDisplay monitor 15" Touch DC DVI
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIDID73DTD1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 397 x 296 mm |