
calcActive())">
Modular box PC, Harmony iPC, IIoT eMMC DC Windows
HMIBMIEA5DD1101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIBMIEA5DD1101
Modular box PC, Harmony iPC, IIoT eMMC DC Windows
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Harmony HMIBM Edge Box PCs. It support advanced automation applications requiring Windows operating systems, with powerful CPUs, expansion capabilities, high-availability options and advanced certifications. It is equipped with Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz processor and pre-installed Windows 10 IoT Enterprise (64-bit Multi-language) operating system. It comes with 4GB DDR3 RAM and 64 GB eMMC storage. This product works at a power consumption of 20 W and a rated voltage from 9.6V to 28.8V DC. Its dimensions are 187mm (width) x 150mm (height) x 46mm (depth) and weighs 1.20 kg. This Edge Box comes with IP40 degree of protection conforming to IEC 60529. Harmony iPC runs at the Edge Control level of EcoStruxure, improves productivity and performance with data management functionality and flexibility.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIBMIEA5DD1101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 187 x 150 mm |