heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 37.7/45.2 kvar - 525 V - 50/60Hz

BLRCH377A452B52

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 37.7 kVar at 525V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 3.2 kg.

รายละเอียดสินค้า

Activity DPLVP
หมายเลขส่วนประกอบ BLRCH377A452B52
ประเภทสินค้า heavy duty capacitor
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 3.819 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า VarplusCan
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 19.013 x 19.291 x 31 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 40/48 kvar - 525 V - 50/60Hz
BLRCH400A480B52

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,803.00
THB 8,160.00
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 6
VPL06N

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,923.00
THB 18,111.00
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
VPL12N

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 37,664.00
THB 22,025.00