BLRCH300A360B40

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 30/36 kvar - 400 V - 50/60Hz

38% Off
1/1
BLRCH300A360B40

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 30/36 kvar - 400 V - 50/60Hz

มีสินค้า
Commercial Reference
BLRCH300A360B40
Regular Price THB 9,298 Special Price THB 5,765
To View the best prices please sign in or register.
  • Simplified panel design due to 22.5mm width same as 2-pole circuit breaker
  • Covers 0.05 s to 300 h timing eliminating the need to stock many different products
  • Transparent cover to protect settings from being tampered with, reducing maintenance
  • Selectable timing range offers a one stop solution for your power management system
  • Flexible supply 24-240VAC voltage, keeps system stable even during temporary voltage drops
  • Dual function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 30/36 kvar - 400 V - 50/60Hz

Regular Price THB 9,298 Special Price THB 5,765
38% Off

คำอธิบาย

VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 30 kVar at 400V AC,50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 3.2 kg.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    DPLVP
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    BLRCH300A360B40
  • ประเภทสินค้า
    heavy duty capacitor
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    3.802 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    VarplusCan
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    20 x 19.7 x 31.5 cm
more specification
less specification