
calcActive())">
heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
BLRCH200A240B40
THB 6,634.00
THB 3,948.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCH200A240B40
heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
heavy duty PowerLogic PFC Capacitor, 20/24 kvar - 400 V - 50/60Hz
THB 6,634.00
THB 3,948.00
คำอธิบาย
VarPlus Can capacitor are a reliable and flexible solution for power factor correction in stringent operating conditions. These capacitors are particularly used for higher voltage disturbances or when a few non-linear loads are present. The rated current of the capacitors must be in increased in order to cope with the circulation of the harmonic current. This capacitor provides a rated output power of 18.1 kVar at 380V AC, 50 Hz. Fastening assured by a ClampTite terminal. This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2. The case product weight is 2.5 kg.
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | BLRCH200A240B40 |
ประเภทสินค้า | heavy duty capacitor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.979 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | VarplusCan |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 19 x 30.5 cm |