
calcActive())">
Harmony XPE, Single foot switch, metal, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1 NC+NO, IP66
XPEM110
THB 5,596.10
THB 3,078.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEM110
Harmony XPE, Single foot switch, metal, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1 NC+NO, IP66
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XPE, Single foot switch, metal, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1 NC+NO, IP66
THB 5,596.10
THB 3,078.00
คำอธิบาย
This Harmony XPE consists of a single step blue metal safety footswitch. It has 1 x NC + 1 x NO contacts. It preserves the ergonomy of your machines, while ensuring their compliance with the latest safety standards. It provides long life in harsh conditions thanks to its resistance to hydraulic oil and various greases.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPEM110 |
ประเภทสินค้า | foot switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.36 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 12 x 19 cm |