
calcActive())">
Harmony XB7, Monolithic illuminated push button, plastic, red, Ø22, integral LED, spring return, 230…240 V AC, 1 NO
XB7NW34M1
THB 684.80
THB 327.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB7NW34M1
Harmony XB7, Monolithic illuminated push button, plastic, red, Ø22, integral LED, spring return, 230…240 V AC, 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB7, Monolithic illuminated push button, plastic, red, Ø22, integral LED, spring return, 230…240 V AC, 1 NO
THB 684.80
THB 327.00
คำอธิบาย
This Harmony XB7, illuminated projecting monolithic red push button operates with a spring return mechanism, is supplied with 230V AC, uses an integral LED and screw clamp terminals. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LED, minimizing errors in machine control and enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It has a double insulated plastic bezel. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7NW34M1 |
ประเภทสินค้า | illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 25.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6 x 3.2 x 3.2 cm |