
calcActive())">
Harmony XB5, Selector switch, plastic, black, Ø22, 3 positions, spring return to center, 2 NO
XB5AD53
THB 829.25
THB 365.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AD53
Harmony XB5, Selector switch, plastic, black, Ø22, 3 positions, spring return to center, 2 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Selector switch, plastic, black, Ø22, 3 positions, spring return to center, 2 NO
THB 829.25
THB 365.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, modular black selector switch has 3 positions, operates with a spring-return-to-center mechanism and uses screw clamp terminals. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides an effective manner to give your machine multiple different inputs. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AD53 |
ประเภทสินค้า | selector switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 51.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 5.5 x 9 cm |