Harmony XB5, Pilot light head, plastic, red, Ø22, plain lens for integral LED

ZB5AV043

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB5, plain lens head for pilot light with integral LED is red. This head for integral LED pilot light is designed to last without maintenance for a bright indicator of process and machine operations. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color of len, enabling complex machine statuses to be read at a glance. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a plastic bezel, this makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZB5AV043
ประเภทสินค้า head for pilot light
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 15.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 4.5 x 3.4 x 5.4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Tightening tool for fixing nutplasticblack
ZB5AZ905

สินค้าหมด

Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 2 flush push buttons Ø22, marked I O, 1 NO + 1 NC
XALD213

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,418.20
THB 1,330.00
Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Wall mounted polyester enclosure- Thalassa PLM- plain door- 430x330x200mm- IP66- IK10- RAL 7035
NSYPLM43G

สินค้าหมด