
calcActive())">
Harmony XB5, Illuminated push button square head, plastic, flush, white, Ø22, spring return, integral LED
ZB5CW313
THB 1,455.20
THB 659.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5CW313
Harmony XB5, Illuminated push button square head, plastic, flush, white, Ø22, spring return, integral LED
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Illuminated push button square head, plastic, flush, white, Ø22, spring return, integral LED
THB 1,455.20
THB 659.00
คำอธิบาย
This white flush illuminated button head provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is very distinguishable visually at a distance thanks to illuminated, clear color and by touch due to flush element. It minimizes errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5CW313 |
ประเภทสินค้า | head for illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 20.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.4 x 4.5 x 5.3 cm |