
calcActive())">
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NO + 1 NC
XB5AS8445
THB 968.35
THB 471.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AS8445
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NO + 1 NC
THB 968.35
THB 471.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, emergency stop 40mm mushroom head modular red push button operates with a latched-turn-to-release mechanism and uses screw clamp terminals. This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AS8445 |
ประเภทสินค้า | emergency stop push-button;emergency switching off push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 68.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 5.4 x 9.6 cm |