
calcActive())">
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22 trigger latching push-pull, 1 NC
XB5AT842
THB 797.15
THB 342.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AT842
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22 trigger latching push-pull, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22 trigger latching push-pull, 1 NC
THB 797.15
THB 342.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, emergency stop / shutdown 40mm mushroom head modular red push button operates with a latched push-pull mechanism and uses screw-clamp terminals. This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AT842 |
ประเภทสินค้า | emergency stop push-button;emergency switching off push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 64.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 5.4 x 9.5 cm |