
calcActive())">
Harmony XB5, Emergency stop head, switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger and latching turn to release
ZB5AS844
THB 492.20
THB 400.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB5AS844
Harmony XB5, Emergency stop head, switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger and latching turn to release
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Emergency stop head, switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger and latching turn to release
THB 492.20
THB 400.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5, Emergency stop 40mm mushroom red button head operates with a turn to release mechanism. This emergency stop / shutdown button head, is easily combined with contact blocks and installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. It has a plastic bezel, this makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB5AS844 |
ประเภทสินค้า | head for emergency stop push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 42.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.4 x 4.4 x 8.8 cm |