
calcActive())">
Harmony XB4, Transparent boot for circular flush push button Ø22
ZBPA
THB 58.85
THB 32.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBPA
Harmony XB4, Transparent boot for circular flush push button Ø22
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Transparent boot for circular flush push button Ø22
THB 58.85
THB 32.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, consists in a clear silicone boot. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 flush circular heads. This silicone boot is ideal to complement a control unit and adapt it to stright hygiene and cleaning requirement of stringent industries. It is transparent, allowing users to see colors and marking of the underlying button and is perfectly formed-fit with Harmony push-buttons. It is chemical resistant, making it ideal for operation in harsh environments requiring frequent chemical cleaning. The silicon boot prevents growth of bacteria in joints and gaps: ideal for high hygiene environments like food and beverage industry.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBPA |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.4 x 3 x 3 cm |