
calcActive())">
Harmony XB4, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, early make 1 NO
ZBE201
THB 834.60
THB 471.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBE201
Harmony XB4, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, early make 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, early make 1 NO
THB 834.60
THB 471.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, single contact block for staggered early make contact uses screw-clamp terminals. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 control and signaling units. This contact block, uses for staggered early make contact operation, allows fast and easy replacement and configuration of specific control and signaling products. It is easily installed and replaced on XB4 and XB5 control and signalling units and connects to control circuits with screw-clamp connections. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. 1 million cycle high endurance under 6A load allows less maintenance and damage in your installation. It has clear color scheme for NO and NC contact block types. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBE201 |
ประเภทสินค้า | contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.1 x 4.3 x 4 cm |