
calcActive())">
Harmony XB4, Selector switch, metal, black, Ø22, 2 positions, stay put, 1 NO+1 NC
XB4BD25
THB 1,080.70
THB 589.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BD25
Harmony XB4, Selector switch, metal, black, Ø22, 2 positions, stay put, 1 NO+1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Selector switch, metal, black, Ø22, 2 positions, stay put, 1 NO+1 NC
THB 1,080.70
THB 589.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4 modular black selector switch has 2 positions, operates with a stay-put mechanism. It has a metal bezel. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BD25 |
ประเภทสินค้า | selector switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.2 x 5.2 x 8.2 cm |