ZB4BD5

Harmony XB4, Selector switch head, metal, black, Ø22, 3 positions, spring return to center

45% Off
1/1
ZB4BD5

Harmony XB4, Selector switch head, metal, black, Ø22, 3 positions, spring return to center

มีสินค้า
Commercial Reference
ZB4BD5
Regular Price THB 514 Special Price THB 283
To View the best prices please sign in or register.
  • Schneider Electric green signature style for the entire EasyPact EZC range
  • Gain the confidence that all auxiliaries are on the right spot, and check that you have the right coil rating
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Harmony XB4, Selector switch head, metal, black, Ø22, 3 positions, spring return to center

Regular Price THB 514 Special Price THB 283
45% Off

คำอธิบาย

This Harmony XB4, black selector switch head with standard handle has 3 positions, operates with spring return to center mechanism. This switch head with standard handle provides an ergonomic interface for controlling your machines. It can easily be installed on compatible selector switch units and provide an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDSIG
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    ZB4BD5
  • ประเภทสินค้า
    head for selector switch
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    44.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Harmony XB4
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    3.5 x 5.3 x 5.4 cm
more specification
less specification