Harmony XB4, Push button, metal, flush, red, Ø22, spring return, unmarked, 1NC

XB4BA42
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony XB4 modular red push button operates with a spring return / impulse mechanism. It has a metal bezel. This push button provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BA42
ประเภทสินค้า push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 78.9 g
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3.5 x 5.5 x 8.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XB4, Selector switch head, metal, black, Ø22, 2 positions, stay put
ZB4BD2
THB 294
THB 535
Harmony XB4, Emergency stop switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NC
XB4BS8442
THB 706
THB 1,284
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, red, Ø22, spring return, 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC
XB4BW34B5
THB 912
THB 1,659
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 1 green flush push button Ø22, spring return, marked I, 1 NO
XALD102
THB 812
THB 1,477
Harmony XB4, Selector switch, metal, black, Ø22, 3 positions, stay put, 2 NO
XB4BD33
THB 589
THB 1,070