Harmony XB4, Push button, metal, flush, black, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO

XB4BA21

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB4 modular black push button operates with a spring return / impulse mechanism. It has a metal bezel. This push button provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BA21
ประเภทสินค้า push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 0.08 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3.5 x 5.5 x 8.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XB4, Transparent boot for circular flush push button Ø22
ZBPA

สินค้าหมด

Empty control station- Harmony XAP- XB2 SL- zinc alloy- grey- M20- 1 cut out 22mm- 80x80x51-5mm- UL cULus
XAPD1201

สินค้าหมด

Legend holder 30x40mm- Harmony XB4- plastic- without legend 8x27mm
ZBZ32

สินค้าหมด

Harmony XB4, Push button, metal, flush, yellow, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
XB4BA51

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 535.00
THB 294.00
Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NO
XA2EA3351

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 165.85
THB 85.00
Marked head push-button Ø 22 - flush spring return - 1NC
XA2EA4342

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 165.85
THB 85.00
Push button- metal- Harmony XB4- flush- green- 22mm- spring return- marked I- 1NO
XB4BA3311

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 706.20
THB 318.00
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, white, Ø22, spring return, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
XB4BW31B5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,391.00
THB 912.00