
calcActive())">
Harmony XB4, Push button head, metal, projecting, red, Ø22, spring return, booted, unmarked
ZB4BP4
THB 363.80
THB 159.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BP4
Harmony XB4, Push button head, metal, projecting, red, Ø22, spring return, booted, unmarked
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Push button head, metal, projecting, red, Ø22, spring return, booted, unmarked
THB 363.80
THB 159.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, clear silicone booted red button head operates with a spring return mechanism. This silicone booted button head provides a simple solution to comply with hygiene requirement in food, beverage industries as well as healthcare and pharmaceuticals. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP69K. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BP4 |
ประเภทสินค้า | head for non-illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 31.8 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 3.4 x 5.4 cm |