XB4BVB6

Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC

45% Off
1/1
XB4BVB6

Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC

มีสินค้า
Commercial Reference
XB4BVB6
Regular Price THB 567 Special Price THB 312
to see your company prices. Prices vary for your region.
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC

Regular Price THB 567 Special Price THB 312
45% Off

คำอธิบาย

This Harmony XB4 plain lens modular blue pilot light is supplied with 24V AC/DC, uses an integral LED. It has a metal bezel. This pilot light, designed to last without maintenance for a bright indication of process and machine operations, is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting LED illumination. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDSIG
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    XB4BVB6
  • ประเภทสินค้า
    pilot light
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    77.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Harmony XB4
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.8 x 3.4 x 5.4 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
Your Rating

* Required Field