
calcActive())">
Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 VAC
XB4BVM6
THB 695.50
THB 371.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BVM6
Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 VAC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Pilot light, metal, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 VAC
THB 695.50
THB 371.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4 plain lens modular blue pilot light is supplied with 230V to 240V AC, uses an integral LED. It has a metal bezel. This pilot light, designed to last without maintenance for a bright indication of process and machine operations, is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting LED illumination. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BVM6 |
ประเภทสินค้า | pilot light |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 78.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.8 x 3.4 x 5.4 cm |