
calcActive())">
Harmony XB4, Padlockable guard for mushroom head Ø40, metal, yellow
ZBZ1605
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBZ1605
Harmony XB4, Padlockable guard for mushroom head Ø40, metal, yellow
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony ZB, metal padlockable guard for emergency stop function has 40mm mushroom head with yellow color. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 mushroom head push buttons. This metal padlockable guard is designed as an accessory to be used with push button to protect and provide a secure manner for authorized staff to operate emergency stop mode when required. It is easily installed and attached to Harmony XB4 and XB5 mushroom head push buttons units. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. It is ideal for severe environments, especially applications requiring high impact and vibration resistance.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBZ1605 |
ประเภทสินค้า | guard |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.7 x 4.4 x 5.2 cm |