calcActive())">
Harmony XB4, Light block for head Ø22, white, integral LED, 24 V AC/DC
ZBVB1
THB 278.20
THB 271.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBVB1
Harmony XB4, Light block for head Ø22, white, integral LED, 24 V AC/DC
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
Harmony XB4, Light block for head Ø22, white, integral LED, 24 V AC/DC
THB 278.20
THB 271.00
คำอธิบาย
This Harmony ZB, XB5 white Light block operates with an integral LED. It is supplied with 24V AC/DC and uses screw clamp terminals. It has a plastic body. This light block allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is easily installed and replaced on compatible illuminated push-button or selector switch units via clip together assembly and connected with simple screw-clamp connections. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. It features high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBVB1 |
ประเภทสินค้า | light block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 8.8 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 3.3 x 4 cm |