
calcActive())">
Harmony XB4, Legend holder 30 x 40 mm, plastic, with legend 8 x 27 mm, marked STOP
ZBY2304
THB 160.50
THB 89.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY2304
Harmony XB4, Legend holder 30 x 40 mm, plastic, with legend 8 x 27 mm, marked STOP
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Legend holder 30 x 40 mm, plastic, with legend 8 x 27 mm, marked STOP
THB 160.50
THB 89.00
คำอธิบาย
This Harmony ZBY legend holder has black or red background and is marked with "STOP" lettering. It is compatible with Harmony XB4, XB5 and XB7 push buttons and pilot lights. This legend holder allows you to customize the control unit with an engraved tag, in line with the design approved by your customer. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signalling unit. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY2304 |
ประเภทสินค้า | legend holder |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.9 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.3 x 3 x 4 cm |