
calcActive())">
Harmony XB4, Key switch selector head, metal, black, Ø22, key 455, 2 positions, stay put
ZB4BG2
THB 1,091.40
THB 477.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BG2
Harmony XB4, Key switch selector head, metal, black, Ø22, key 455, 2 positions, stay put
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Key switch selector head, metal, black, Ø22, key 455, 2 positions, stay put
THB 1,091.40
THB 477.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, black head with key (key no.455) for key selector switch has 2 positions, operates with stay-put mechanism with key withdrawal on left position. This head with key provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete key selector switch units to provide a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Secure machine and system operation with a key, only available to authorized operators. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. Key removal allowed in only one of the positions, allowing for advanced interlocking between various parts of a machine or process, while limiting human errors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BG2 |
ประเภทสินค้า | head for key selector switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.8 x 5.4 x 9.1 cm |