
calcActive())">
Harmony XB4, Joystick controller plastic, Ø22, 4 directions, spring return, 1 NO
XD4PA24
THB 6,955.00
THB 2,836.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XD4PA24
Harmony XB4, Joystick controller plastic, Ø22, 4 directions, spring return, 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Joystick controller plastic, Ø22, 4 directions, spring return, 1 NO
THB 6,955.00
THB 2,836.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, joystick controller operates with 4-direction return-to-center mechanism. It has 4 x NO (1 per direction) contacts and a chromium-plated metal bezel. This joystick provides a versatile and intuitive interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Its simple spring return mechanism is rugged and durable, high lifetime, less maintenance and replacement.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XD4PA24 |
ประเภทสินค้า | joystick controller |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 137.2 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.3 x 5.3 x 12.8 cm |