XB4BK125B5

Harmony XB4, Illuminated selector switch, metal, orange, Ø22, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC

45% Off
1/1
XB4BK125B5

Harmony XB4, Illuminated selector switch, metal, orange, Ø22, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC

มีสินค้า
Commercial Reference
XB4BK125B5
Regular Price THB 2,119 Special Price THB 1,165
to see your company prices. Prices vary for your region.
  • Designed for simple operation
  • Designed for mechanical handling
  • Available in quantities of 1
  • 18 months warranty
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Harmony XB4, Illuminated selector switch, metal, orange, Ø22, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC

Regular Price THB 2,119 Special Price THB 1,165
45% Off

คำอธิบาย

This Harmony XB4 illuminated modular orange selector switch has 2 positions, operates with a stay-put mechanism, a 24V AC integral LED. It has a metal bezel. This illuminated selector switch provides a versatile and highly visible interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected to your control circuits with simple screw-clamp connections. It provides a clear help in setting your machines in various operating modes, even in darker control rooms, and with a clear visual feedback. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDSIG
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    XB4BK125B5
  • ประเภทสินค้า
    illuminated selector switch
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    110.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Harmony XB4
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    3.9 x 5.4 x 9.2 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Harmony XB4, Illuminated selector switch, metal, orange, Ø22, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
Your Rating

* Required Field