
calcActive())">
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, blue, Ø22, spring return, 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC
XB4BW36B5
THB 1,391.00
THB 912.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BW36B5
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, blue, Ø22, spring return, 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, blue, Ø22, spring return, 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC
THB 1,391.00
THB 912.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4 illuminated modular blue push button operates with a spring return mechanism, is supplied with 24V AC/DC, uses an integral LED. It has a metal bezel. This illuminated push button provides an ergonomic and visual interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a bright and long lasting LED illumination. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BW36B5 |
ประเภทสินค้า | illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 96.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 5.5 x 8.5 cm |