
calcActive())">
Harmony XB4, Emergency stop switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull, 1 NC
XB4BT842
THB 1,102.10
THB 724.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BT842
Harmony XB4, Emergency stop switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Emergency stop switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull, 1 NC
THB 1,102.10
THB 724.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4 emergency stop / shutdown 40mm mushroom head modular red push button operates with a latched push-pull mechanism. It has a metal bezel. This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off), is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BT842 |
ประเภทสินค้า | emergency stop push-button;emergency switching off push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 124.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.2 x 4.4 x 8.8 cm |