
calcActive())">
Harmony XB4, Emergency stop head, switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull
ZB4BT84
THB 738.30
THB 465.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB4BT84
Harmony XB4, Emergency stop head, switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Emergency stop head, switching off, metal, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching push-pull
THB 738.30
THB 465.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4, Emergency stop 40mm mushroom red button head operates with a latched push-pull mechanism. This emergency stop / shutdown button head, is easily combined with contact blocks and installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K. It has a metal bezel, this makes it Ideal for applications requiring high impact and vibration resistance. It is designed to fit in a standard 22mm cutout, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BT84 |
ประเภทสินค้า | head for emergency switching off push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 76.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.2 x 4.4 x 8.8 cm |